Aplicatie | pentru utilizarea industrială |
---|---|
Montaj | prin intermediul filetului interior G1/8A , orice pozitie de montare; (SA5) |
Temperatura mediului [°C] | 0...80 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 100 |
Domeniu de debit [ml/min] | 2...150 |
---|
Greutate [g] | 212,7 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Conectare senzor | M12 x 1 |
Conectarea la proces | G 1/8 |
Articole livrate |
|
||
---|---|---|---|
Accesorii (opțional) |
|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |