Montaj | Înşurubare cleme |
---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 50 |
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Greutate [g] | 41,05 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 13,7 |
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Conectare senzor | Ø 8 mm |
Conectarea la proces | Adaptor sudură Ø 13,7 mm |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|