Execuţie | pentru senzori de curgere Typ SM2, SM9 |
---|---|
Montaj | SM2 SM9 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 16 |
Greutate [g] | 2255,5 |
---|---|
Tip montare | Adaptor; (rotabil) |
Materiale | flanșă: inox (1.4301 / 304); Adaptor: inox (1.4571/316Ti ); O-Inel: EPDM 47,22 x 3,53 mm |
Conectare senzor | G 2 |
Conectarea la proces | flanșă DN50 în conformitate cu DIN2642 / EN1092-1 tip 2 |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 2 buc. |
---|