Aplicatie | pentru utilizarea industrială |
---|---|
Montaj | pentru montare în piese T |
Mediu | Medii lichide şi gazoase |
Rezistenţă la presiune [bar] | 300 |
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Greutate [g] | 94,8 |
---|---|
Tip montare | pentru montare în piese T |
Materiale | piuliţă olandeză: inox (1.4571/316Ti ); Adaptor: inox (1.4404 / 316L); O-Inel: FKM 70 Shore A |
Conectare senzor | M18 x 1,5 |
Conectarea la proces | conectare pe filet M26 x 1,5 |
Adancimea de insertie [mm] | 28,5; (Sonde SID, SFD, TN) |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|