Execuţie | pentru senzori de curgere şi monitor de curgere M12 x 1 |
---|---|
Temperatura mediului [°C] | 0...80 |
Domeniu de debit [ml/min] | 2...50 |
---|
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Tip montare | presetupa; (G 1/8 A poziție de instalare adaptată la necesitățile dumneavoastră) |
---|---|
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 |
Desemnarea firului | M12 x 1 |
Materiale | PVDF |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|