Caracteristici speciale | cablu ecranat; Adecvat portcablu |
---|---|
Execuţie | pentru senzorul 3D inteligent pentru aplicatii mobile cu iesire video analogica PAL |
Tensiune de lucru [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...80 |
---|---|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | -10...70 |
Protectie | IP 67; IP 69K |
Greutate [g] | 92,2 | ||
---|---|---|---|
Materiale | PUR negru; inel de etansare: FKM; Stifturi contact: CuSn6 placat cu nichel si staniu | ||
Material turnat | PUR | ||
Material piuliţă | inox(1.4305 / 303) | ||
Adecvat portcablu | da | ||
Adecvat portcablu |
|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: inox(1.4305 / 303); Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat |
Racord | Cablu: 1 m, PUR, negru, Ø 6 mm, ecranat; 2 x 0,25 mm² |
---|
Conector: 1 x M16, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: inox(1.4305 / 303); Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat |