Caracteristici speciale | contacte aurite; Adecvat portcablu |
---|
Tensiune de lucru [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Protectie | IP 68 |
Greutate [g] | 134,6 | ||
---|---|---|---|
Dimensiuni [mm] | 15,5 x 15,5 x 43,9 | ||
Materiale | PUR | ||
Material turnat | PUR | ||
Material piuliţă | Zinc turnat sub presiune | ||
Adecvat portcablu | da | ||
Adecvat portcablu |
|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 2 m, PUR, negru, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm² |
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune; Contacte: aurit |
---|