Caracteristici speciale | Adecvat portcablu |
---|
Tensiune de lucru [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...105 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 90,7 | ||
---|---|---|---|
Adecvat portcablu | da | ||
Adecvat portcablu |
|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 2 m, TPU, negru |