You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Accesorii
  3. Adaptoare, conexiune la proces
  4. Adaptor sudură
  5. E38830

Adaptor de sudare pentru senzori de proces

E38830

ADAPT, D3/ZERO VOID/FLAT/T=1.25

Adaptor de sudare pentru senzori de proces

E38830

ADAPT, D3/ZERO VOID/FLAT/T=1.25

  • Adaptor de sudare pentru senzori de proces
  • Pentru utilizare în aplicații industriale și igienice
  • Design durabil, din oțel inoxidabil, pentru utilizare în medii industriale dificile
  • fda
  • ec19352004
  • 3a
Aplicatie
Rezistenţă la presiune [bar] 120
Nota legata de rezistenta la presiune
pentru legătură senzor - adaptor
Teste / certificari
Directiva privind echipamentele sub presiune O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.
Instructiuni de siguranta Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.
Date mecanice
Greutate [g] 8,2
Materiale inox (1.4404 / 316L)
Conectare senzor G 1/8 Filet interior Ø 3 mm
Conectarea la proces Adaptor sudură Ø 18 mm ; pipe wall thickness: 1,25 mm
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede < 0,4 / -
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.