Rezistenţă la presiune [bar] | 120 | |
---|---|---|
Nota legata de rezistenta la presiune |
|
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Greutate [g] | 8,2 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Conectare senzor | G 1/8 Filet interior Ø 3 mm |
Conectarea la proces | Adaptor sudură Ø 18 mm ; nominal pipe size: DN25...DN100; pipe wall thickness: 1,25 mm |
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede | < 0,4 / - |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|