Execuţie | pentru senzori de temperatură EL = 300 mm |
---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 400 |
Max viteza permisa de curgere [m/s] | 12 |
---|
Greutate [g] | 90,5 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Conectare senzor | 1/2" NPS Ø 6 mm potrivit pentru G1/2 si 1/2" NPT |
Conectarea la proces | 1/2" NPT |
Lungime de instalare EL [mm] | 201 |
Lungime alezaj BL [mm] | 228,6 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|