You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Accesorii
  3. Protecţia aparatelor
  4. Ţevi protecţie pentru senzori de temperatură
  5. E37220

Ţeavă de protecţie pentru senzori de temperatură

E37220

THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=150

Ţeavă de protecţie pentru senzori de temperatură

E37220

THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=150

  • Protecție fiabilă contra mediilor agresive și vitezelor de curgere ridicate
  • Permite înlocuirea senzorilor de temperatură în timpul procesului
  • Rezistență la presiuni foarte ridicate
  • Racordare la proces simplă cu ajutorul unui adaptor
  • Carcasă durabilă, din oțel inoxidabil, pentru utilizare în medii industriale dificile
Aplicatie
Execuţie pentru senzori de temperatură EL = 150 mm
Rezistenţă la presiune [bar] 400
Precizia / Devieri
Max viteza permisa de curgere [m/s] 25
Date mecanice
Greutate [g] 247,5
Materiale inox (1.4404 / 316L)
Conectare senzor 1/2" NPS Ø 6 mm potrivit pentru G1/2 si 1/2" NPT
Conectarea la proces 1/2" NPT
Lungime de instalare EL [mm] 125
Lungime alezaj BL [mm] 152,4
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.