O-Inel
E30511
O-RG 16,40x1,00/EPDM 5 PIECE
O-Inel
E30511
O-RG 16,40x1,00/EPDM 5 PIECE
- Pentru rezervoare, containere și țevi foarte etanșe
- Pentru utilizare în combinație cu senzori de proces
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...150 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 1,85 |
---|---|
Diametru interior [mm] | 16,4 |
Diametrul exterior [mm] | 18,4 |
Materiale | EPDM |
Observaţii
Unitate de ambalare | 5 buc. |
---|