Execuţie | cu port de scurgere | |
---|---|---|
Montaj | pentru grosimi subțiri ale pereților | |
Rezistenţă la presiune [bar] | 16 | |
Nota legata de rezistenta la presiune |
|
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Greutate [g] | 762,6 |
---|---|
Materiale în contact cu mediul | otel inoxidabil (1.4435 / 316L) ; caracteristicile suprafetei : Ra<0,4 / R |
Conectare senzor | G 1 Filet interior Aseptoflex Vario |
Conectarea la proces | Adaptor sudură Ø 85 mm |
Etansare | Garnitura |
Articole livrate |
|
|
---|---|---|
Accesorii (opțional) |
|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|