Caracteristici speciale | fără silicon |
---|---|
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. [A] | 10 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...125 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 32,3 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 41 x 27 x 30 |
Materiale | PA; FKM |
Material turnat | PA |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | terminale: ...1,5 mm²; Invelis cablu: Ø 6...8 mm |
---|
Conector: 1 x supapa de tip A DIN, cu cot; Corp turnat: PA |