Rezistenţă la presiune [bar] | 400 |
---|
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Greutate [g] | 43,9 |
---|---|
Materiale | otel (1.0718 / 12L13); Etanșare conexiune de proces: FKM (DIN 3869) |
Conectare senzor | G 1/4 |
Conectarea la proces | conectare pe filet R 1/4 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|