Execuţie | pentru senzori de temperatură Ø 6 mm |
---|---|
Montaj | Înşurubare cleme |
Rezistenţă la presiune [bar] | 10 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...150 |
---|
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Greutate [g] | 56,1 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); Inel cleme: PEEK |
Moment de strângere [Nm] | < 10 |
Conectare senzor | Ø 6 mm |
Conectarea la proces | Adaptor sudură Ø 25 mm |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|