You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. E30405

Buton de invatare pentru senzorii de presiune

E30405

TEACH BUTTON

Buton de invatare pentru senzorii de presiune

E30405

TEACH BUTTON

  • Pentru setarea facilă a unui punct de comutare pentru senzorii de presiune
  • Operare simpla si intuitiva cu butoane
  • Reactie optica clar vizibila
  • Conexiune prin conectorul M12 incercat si testat
Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: PP2001 Comparație produse: E30405 / PP2001 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
  • ce
Aplicatie
Execuţie pentru senzori PP0xE, PP052x, PP755x, pentru unitate de memorare E30398
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...30 DC
Condiţiile mediului
Protectie IP 40
Date mecanice
Greutate [g] 220,5
Materiale inox(1.4305 / 303); PA; PMMA
Observaţii
Indicaţii Articol scos din productie
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Cablu: 0,9 m, PUR