Aplicatie | setarile de parametrizare si analiza ale unitatii cu un consum de curent de max 65mA |
---|
Tensiune de intrare DC [V] | 5 |
---|---|
Tensiune de iesire DC [V] | 24 |
Total curent iesire [A] | 0,065; (Alimentare senzor) |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...45 |
---|
Greutate [g] | 173,8 |
---|
Accesorii (opțional) |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: M12; codificare: A |
---|
Conector: USB |