Execuţie | Pentru conectare la MultiViewBox E2M250 |
---|
Tensiune de lucru [V] | < 60 DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -45...85 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 36,9 |
---|---|
Materiale | Capsula: Zinc turnat sub presiune; Etanşare: PBT |
Material piuliţă | Zinc turnat sub presiune |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
terminale: |
Conector: 1 x M16, drept; Blocare: Zinc turnat sub presiune |