Caracteristici speciale | Fara Halogen; Adecvat portcablu |
---|---|
Execuţie | Pentru conectare la MultiViewBox E2M250 |
Tensiune de lucru [V] | < 60 DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -45...85 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 322,8 | ||
---|---|---|---|
Materiale | Capsula: Zinc turnat sub presiune; Etanşare: PBT | ||
Material piuliţă | Zinc turnat sub presiune | ||
Adecvat portcablu | da | ||
Adecvat portcablu |
|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 3,85 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 6 mm; 7 x 0,34 mm² |
Conector: 1 x M16, drept; codificare: A; Blocare: Zinc turnat sub presiune |