Rezoluţie imagine [px] | 680 x 480 |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...32 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 770 |
Protecţie la supratensiune | da |
Rezoluţie imagine [px] | 680 x 480 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...125 |
Umiditate la depozitare [%] | < 75; (umiditatea relativa) |
Durată de viață la raft [MON] | 24 |
Protectie | IP 67; (ISO 20653) |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
Greutate [g] | 1569,5 |
---|---|
Materiale | Capsula: otel inoxidabil (1.4401 / 316) |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 4 x M16; codificare: A |
Conector: 1 x M16; codificare: A |
Conector: 1 x M16; codificare: A |