Tensiune de lucru [V] | 12 DC; (±1,5V) |
---|---|
Protecţie la supratensiune | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...125 |
Umiditate la depozitare [%] | < 75; (umiditatea relativa) |
Durată de viață la raft [MON] | 24 |
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 149 |
---|---|
Materiale | Capsula: ABS negru |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
C1...3 | Conector: M16; codificare: A |
---|
MON | Conector: M16; codificare: A |
---|