Aplicatie | monitorizati pana la 1 camera O2M2xx / O3M2xx |
---|
Tensiune de lucru [V] | 12...32 DC; (± 10%) |
---|---|
Protecţie la supratensiune | da |
Alimentare pentru camera [mA] | 2000; (± 10%) |
Intrare video | 1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...125 |
Umiditate la depozitare [%] | < 75; (umiditatea relativa) |
Durată de viață la raft [MON] | 24 |
Protectie | IP 67 |
Rezistenţă la şoc |
|
---|
Greutate [g] | 1202,5 |
---|---|
Materiale | Capsula: ABS negru; fixare: Aluminiu negru |
Tip display | Afișaj color |
---|---|
Dimensiunea afisajului | 7" |
Observaţii |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Cablu: 2 m |
---|---|
Racord | Conector: 1 x M16; codificare: A |