Execuţie | Montare cilindru clemă O2D5, pentru forme constructive O2I5 |
---|
Greutate [g] | 112,5 |
---|---|
Tip montare | Profil rotund; (Ø 12 mm) |
Materiale | Cilindru clemă: inox (1.4404 / 316L); Suruburi cu cap cilindric: galvanizare fierbinte M4 x 8; Unghi montaj: inox (1.4301 / 304) |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|