You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Accesorii
  3. Accesorii de montaj si tehnologie de fixare
  4. Seturi de montare
  5. E20721

Set montare pentru senzori de pozitie

E20721

MOUNTING SET 2 ROD MOUNTING

Set montare pentru senzori de pozitie

E20721

MOUNTING SET 2 ROD MOUNTING

  • Trusă completă de montare pentru montarea cu cleme
  • Fixare facilă, rapidă și necostisitoare
  • Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile
  • Pentru fixarea pe montant
  • Fiecare poziție a senzorului este posibilă datorită mișcării libere în toate direcțiile
Aplicatie
Execuţie Montare cilindru clemă
Date mecanice
Greutate [g] 102,5
Tip montare Profil rotund; (Ø 12 mm)
Dimensiuni [mm] Ø 18,5
Materiale Cilindru clemă: Zinc turnat sub presiune; fixare: oţel
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.