Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
---|
Distanta cu amplificator de tip fibra optica | OKF; OUF; OOF |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 40 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 200 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 40 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|
Greutate [g] | 20,7 |
---|---|
Versiunea capului de detectie | drept; adaptabil direct |
Lungime totală [mm] | 26 |
Dispunere fibre | |
Materialul fibrei | Sticlă |
Materialul capului fibrei | inox(1.4305 / 303) |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|