Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
---|---|
Aplicatie | Pentru utilizare în medii industriale |
Distanta cu amplificator de tip fibra optica | OCF; OKF; OUF |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 360 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 40 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 40 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...80 |
---|
Greutate [g] | 12,5 |
---|---|
Versiunea capului de detectie | drept |
Diametrul capului de detectie [mm] | 3 |
Lungime totală [mm] | 26 |
Dispunere fibre | |
Materialul fibrei | Sticlă |
Materialul capului fibrei | alama |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|