1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Senzori cu fibre optice
  5. Fibra optica de sticla
  6. E20071

E20071

Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-A-A-M6/1M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

  • Pentru aplicatii in zone cu temperaturi ridicate
  • Acoperire cu aluminiu pentru utilizare la până la 290 C
  • Instalare în spații greu de accesat
  • Rezistent la diverse chimicale agresive
  • Rază mică de înclinare
Descărcare
Technische Details
Aplicatie
Principiu de functionare Senzor reflexiv difuz
Raza de detectie
Distanta cu amplificator de tip fibra optica OKF; OUF; OOF
OKF
Distanta fibrei optice [mm] 40
OOF
Distanta fibrei optice [mm] 200
OUF
Distanta fibrei optice [mm] 40
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -40...290
Date mecanice
Greutate [g] 59,5
Versiunea capului de detectie drept
Filetul capului de detectie M6
Lunginea capului de sesizare [mm] 35
Lungime totală [mm] 1000
Rază minimă îndoire [mm] 20; (la instalare fixă)
Dispunere fibre
Materiale Adaptor: ABS
Materialul fibrei Sticlă
Materialul capului fibrei Aluminiu
Materialul fibrei Aluminiu
Accesorii
Accesorii (furnizate)
Piuliţe hexagonale: 2 x M6, Oţel inox
saibe dintate: 2
Piuliţă moletată: 1 x M11
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — E20071-00 — 06.03.2003 —