You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Accesorii
  3. Reflectoari, fibră optică și optică
  4. Reflectori
  5. E20005

Reflector pentru senzori retro-reflexivi

E20005

REFLECTOR TS-80

Reflector pentru senzori retro-reflexivi

E20005

REFLECTOR TS-80

  • Pentru funcționarea fiabilă a senzorilor retro-reflectorizanți
  • Montare facilă cu un singur șurub
  • Potrivit pentru lumină roșie și lumină infraroșie
Aplicatie
Execuţie rotund, Pentru senzori retro-reflexivi cu lumina rosie si infrarosie
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -10...60
Date mecanice
Greutate [g] 30,9
Dimensiuni [mm] Ø 84 / L = 7,7
Suprafață reflectorizantă [mm] Ø 80
Materiale Material plastic
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.