Tensiune de lucru [V] | 8...32 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. [A] | 4 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...80 |
---|---|
Protectie | IP 20; (fără rezistor) |
Greutate [g] | 10 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 15,3 x 23,2 x 24,2 |
Materiale | Capsula: PBT-GF20 |
Material turnat | PBT |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | 5 x 0,5...0,75 mm² |
---|---|
Racord | Conector: AMP MQS, drept; Corp turnat: PBT; Contacte: cositorit |