You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Tehnologia de conectare
  3. Cablu de programare şi comunicaţii
  4. Cablu de programare şi comunicaţii
  5. E12689

Cablu de conectare USB

E12689

USB/M12 CABLE

Cablu de conectare USB

E12689

USB/M12 CABLE

  • ce
  • ukca
Aplicatie
Caracteristici speciale contacte aurite; cablu ecranat
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 5 DC
Clasa de protectie III
Curent total Max. [A] 4
Interfete
USB
Versiune 2.0 A
Date mecanice
Greutate [g] 50,8
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - mufa USB
Conector: 1 x USB, drept
Conectare electrică
Racord Cablu: 1 m, PUR, Ø 4,5 mm, ecranat
Conectare electrică - Conector mama
Conector: 1 x M12, drept; codificare: B; Contacte: aurit