Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; Adecvat portcablu |
---|---|
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | 8...32 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. [A] | 4 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | -20...85 |
Protectie | IP 67; (conectat cu conectorul dedicat) |
Greutate [g] | 154,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiuni [mm] | 24 x 24 x 54 | ||||||||
Materiale | PA | ||||||||
Numarul de porturi splitter box | 2 | ||||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||||
Adecvat portcablu |
|
Unitate de ambalare | 2 buc. |
---|
Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
Racord | Conector: 1 x conector DEUTSCH, drept; Contacte: nichelată |
---|