Caracteristici speciale | fără silicon; contacte aurite |
---|---|
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | 60 AC/DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Curent total Max. [A] | 4 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Protectie | IP 68 |
Greutate [g] | 37,1 |
---|---|
Materiale | PUR negru |
Material turnat | PUR, Fara Halogen |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 2 x M12; codificare: A; Corp turnat: PUR, Fara Halogen; Contacte: aurit |
---|
Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: PUR, Fara Halogen; Contacte: aurit |