Execuţie | pentru interfeţe mecanice la acţionări pneumatice sau valve cu operare manuală VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Greutate [g] | 58 |
---|---|
Diametrul pucului tinta [mm] | 53 |
Spatiul gaurii [mm] | 80 |
Inaltimea arborelui a unitatii valvei [mm] | 30 |
Materiale | Came de comutare: PA 6 negru; Parți metalice: Oţel inox |
Moment de strângere [Nm] | 2,5...3 |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|