Caracteristici speciale | fără silicon; contacte aurite |
---|---|
Execuţie | Cablu de alimentare, T-codificat |
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | < 60 DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 12; (cand se utilizeaza conductoare cu 1.5 mm²) |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 29 |
---|---|
Material turnat | PA |
Material piuliţă | Zinc turnat sub presiune |
Material de etansare | NBR |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
terminale cu surub: 0,75...1,5 mm²; Invelis cablu: Ø 8...10 mm |
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: T; Corp turnat: PA; Blocare: Zinc turnat sub presiune; Etanşare: NBR; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,4 Nm |
---|