Caracteristici speciale | contacte aurite; Adecvat portcablu |
---|---|
Execuţie | Cablu de alimentare, T-codificat |
Tensiune de lucru [V] | < 60 DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 12 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 258 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiuni [mm] | 15,4 x 15,4 x 54,8 | ||||||||
Materiale | PUR | ||||||||
Material turnat | PUR | ||||||||
Material piuliţă | Zinc turnat sub presiune, nichelată | ||||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||||
Adecvat portcablu |
|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12, drept; codificare: T; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Contacte: aurit |
Racord | Cablu: 2 m, PUR, negru; 4 x 1,5 mm² |
---|
Conector: 1 x M12, drept; codificare: T; Corp turnat: PUR |