You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Tehnologia de conectare
  3. Cabluri de conectare cu capăt de cablu deschis
  4. Cabluri de conectare cu priza
  5. E11596

Cabluri de conectare cu mufa

E11596

ADOGH050MSA0002C02

Cabluri de conectare cu mufa

E11596

ADOGH050MSA0002C02

  • Tehnologie de conectare fiabilă pentru magistralele CAN
  • Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
  • Gamă largă de temperaturi de operare
  • O bună compatibilitate electromagnetică datorită cablului ecranat
  • Contacte placate cu aur, pentru conexiuni electrice fiabile
  • ce
  • ukca
Aplicatie
Caracteristici speciale Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu
Aplicatie CAN bus
Date electrice
Tensiune de lucru [V] < 30 AC / < 36 DC
Curent total Max. [A] 4
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -20...80
Temperatura depozitare [°C] -40...80
Protectie IP 68
Date mecanice
Greutate [g] 163
Dimensiuni [mm] 14,5 x 14,5 x 43,9
Materiale PUR
Material turnat PUR
Material piuliţă alama, nichelată
Adecvat portcablu da
Adecvat portcablu
Rază de îndoire la aplicaţii flexibile min. 10 x diametrul cablului
Rază îndoire la montare fixă minim 5 x diametrul cablului
Viteză lucru max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală şi acceleraţie max. de 5 m/s²
Ciclii îndoire > 1 Mio.
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, violet, Ø 6,8 mm, ecranat; RD / BK: 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm ) + WH / BU: 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) + screen: 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm )
Conectare electrică - Conector mama
Racord Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit