Caracteristici speciale | Fara Halogen |
---|
Tensiune de lucru [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 68 |
Greutate [g] | 618,1 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 15 x 15 x 43 |
Materiale | PUR |
Material turnat | PUR |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 10 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm² |
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm |
---|