Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; Adecvat portcablu |
---|---|
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | < 30 DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 3 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 579 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiuni [mm] | 45 x 20 x 47 | ||||||
Materiale | PUR | ||||||
Material turnat | PUR | ||||||
Material piuliţă | alama, nichelată | ||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||
Adecvat portcablu |
|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 9,2 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm² |
Racord | Conector: 1 x M16, cu cot; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată |
---|