Rezistenţă la presiune [bar] | 8 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...110 |
---|
Greutate [g] | 83,4 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | G 1 1/4 / L = 65 |
Desemnarea firului | G 1 1/4 |
Materiale | Adaptor: PVDF; Garnitura: EPDM |
Conectare senzor | conectare pe filet M30 x 1,5 Filet interior |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1 1/4 filet exterior |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|