Temperatura mediului [°C] | -25...100 |
---|---|
Temperatura medie pe termen scurt [°C] | -25...110 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 8 |
Greutate [g] | 90,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | G 1 1/2 / L = 65 |
Desemnarea firului | G 1 1/2 |
Materiale | Adaptor: POM; Garnitura: EPDM |
Conectare senzor | conectare pe filet M30 x 1,5 Filet interior |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1 1/2 filet exterior |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|