1. Pagina de start
  2. Produse
  3. E10445

Articolul nu se mai livrează – înregistrare de arhivă

Se înlocuiește cu: EBC006 – Comparare produse: E10445 / EBC006

Insula de conexiuni

ZDO6H057MSS0000-00STAM120MSS

E10445

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

Descărcare
Technische Details
Aplicatie
fără silicon da
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...30 DC
Clasa de protectie II
Curent total Max. pe modul/slot [A] 4
Curent total Max. [A] 12
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -15...80
Protectie IP 67
Date mecanice
Materiale TPU
Numarul de porturi splitter box 6
Tip conector M12
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 6 x LED, galben
Operare 1 x LED, verde
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - Racord
Racord Conector: 1 x M23; Corp turnat: TPU; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm
Conectare electrică - gaura
Conector: 6 x M12; Corp turnat: TPU; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — E10445-00 — 06.03.2003 —