You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. IO-Link
  3. Dispozitive IO-Link
  4. Lumini de semnalizare
  5. DV1510

lampa de semnal cu 5 segmente

DV1510

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

lampa de semnal cu 5 segmente

DV1510

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

  • Vizibilitate perfectă
  • Tehnologie modernă LED-RGB, durabilitate mare, timp redus de depozitare
  • Disponibilă și ca variantă standard cu intrări digitale
  • Montaj usor si rapid
  • Moduri diferite configurabile prin IO-Link sau meniu de reglare
  • ce
  • iolink
  • cruus
Aplicatie
Aplicatie conditiile de semnalizare a masinii
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 18...30 DC; (conform SELV/PELV)
Tensiunea nominala DC [V] 24
Consum de energie [mA] < 200
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de intrari digitale: 6
Intrări
Numar de intrari digitale 6
Curent de intrare HIGH [mA] 6
Interfete
Interfata de comunicatie IO-Link
Tip transfer COM2 (38,4 kBaud)
Revizie IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Mod SIO da
Tip port master necesar A
Timp minim al ciclului de proces [ms] 3,2
ID-uri de dispozitive suportate
Tip de operare ID-ul dispozitivului
default 850
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...50
Temperatura depozitare [°C] -40...75
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] 90
Presiunea aerului [kPa] < 106
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] 2000
Protectie IP 54
Date mecanice
Greutate [g] 647,5
Tip montare Picior de montare
Dimensiuni [mm] Ø 70 / L = 384
Materiale Capsula: ABS; Optica: PC
Afisaj / elemente de operare
Display
status 1 x LED, verde
segment LED 5 x 4 LED
Semnal acustic sirena
Presiune acustica maxima [dB] 85
Accesorii
Accesorii (opțional)
baza de montaj, E89060
fixare pe panou, E89061
Adaptor montare, E89063
suport cu intrare cablu laterală, E89064
tub de montare, E89065
tub de montare, E89066
tub de montare, E89067
Observaţii
Observaţii
Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile de utilizare.
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - mufa
Racord Conector: M12; codificare: A
diagrame si grafice
montaj de bază
montare pe perete