1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Comunicatie industriala
  4. Componente Fieldbus
  5. RFID UHF - Cititoare
  6. DTE820

Articolul nu se mai livrează – înregistrare de arhivă

DTE820

RFID unitate de evaluare UHF

DTEUHFE ABRWETUS04

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

  • Combinație de antenă RFID și unitate de evaluare într-o singură carcasă
  • Comunicare cu cel mai înalt nivel de control via Ethernet TCP/IP
  • Pentru identificarea fiabilă a etichetelor de identificare UHF în producție și logistică
  • Pentru citirea și scrierea a etichetelor RFID
  • Respectă reglementările ETSI de operare în intervalul de frecvență european
Date tehnice complete în format PDF

Technische Details
Aplicatie
Aprobare radio pentru Europa
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 24 DC
Consum de energie [mA] 220
Frecvenţă de lucru [MHz] 865...868 (ETSI)
RFID standard EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Puterea de transmisie ERP [mW] 266
Antenna gain [dB] 2,5
Impedanta [Ω] 50
Software / Programare
Optiuni de parametrizare Software
Interfete
Interfata de comunicatie Ethernet
Ethernet
Protocol TCP/IP
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -20...55
Temperatura depozitare [°C] -40...85
Protectie IP 65
Date mecanice
Greutate [g] 1272
Carcasa rectangular
Dimensiuni [mm] 138,1 x 63 x 156
Materiale Capsula: Aluminiu; Acoperire de protecţie: Material plastic; Legătură cu ştecher: diecast zinc / plastic
Afisaj / elemente de operare
Display
Operare 1 x LED, roşu verde
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - Ethernet / PoE
Conector: 1 x M12
Conectare electrică - GPIO / RS-232 / Ub
Conector: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — DTE820-00 — 07.11.2014 —