You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. DTE800

Dispozitiv compact RFID

DTE800

DTEUHFE_ABRWETUS04

Dispozitiv compact RFID

DTE800

DTEUHFE_ABRWETUS04

  • Control fiabil al schimbului de date cu antene RFID
  • Comunicare cu cel mai înalt nivel de control via Ethernet TCP/IP
  • Cu patru canale pentru conectarea antenelor RFID
  • Două intrări digitale și două ieșiri digitale
  • Respectă reglementările ETSI de operare în intervalul de frecvență european
Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: DTE810 Comparație produse: DTE800 / DTE810 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
  • ce
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 24 DC
Consum de energie [mA] 700
Frecvenţă de lucru [MHz] 865...868 (ETSI); (Singapore: 866...868 MHz Frecventa de comutare este activata prin dezactivarea canalului 4)
Conexiuniile antenei 4; (TNC invers)
RFID standard EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Puterea de transmisie ERP [mW] 2000; (Singapore: ≤ 500 mW ERP Puterea emitatorului trebuie sa fie limitata manual de catre utilizator)
Impedanta [Ω] 50
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri digitale: 2
Intrări
Numar de intrari digitale 2
Iesiri
Numar de iesiri digitale 2
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] 500
Software / Programare
Optiuni de parametrizare Software
Interfete
Interfata de comunicatie Ethernet
Ethernet
Protocol TCP/IP
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...55
Temperatura depozitare [°C] -25...85
Protectie IP 65
Date mecanice
Greutate [g] 3003,8
Capsula rectangular
Dimensiuni [mm] 233,5 x 270 x 68
Materiale Acoperire de protecţie: Material plastic; Capsula: Aluminiu; Mufa TNC: Alamă / PTFE; Legătură cu ştecher: alama / plastic
Afisaj / elemente de operare
Display
Operare 1 x LED, rosu/verde
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - Conectarea la proces
Conector: 1 x M12; codificare: A
Conectare electrică - Ethernet
Conector: 1 x M12; codificare: D
Conectare electrică - alimentare
Conector: 1 x M12; codificare: A