1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Surse de alimentare
  4. 24 V-DC-componente de reţea
  5. 24 V-DC-componente de reţea
  6. DN0301

Articolul nu se mai livrează – înregistrare de arhivă

DN0301

Modul de protectie al circuitului pentru o alimentare neintrerupta

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x2A

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

  • Pentru alimentarea regulată cu tensiune a regulatoarelor, senzorilor, actuatoarelor și dispozitivelor electronice industriale
  • Pierderi reduse de tensiune datorită eficienței crescute
  • Perioadă intermediară rețea de alimentare
  • Rezerve mari de tensiune
  • Încălzire redusă a dulapului de comandă
  • ce
  • cul
  • cruus
Descărcare
Technische Details
Date electrice
Tensiunea nominala DC [V] 24
Tensiune de intrare DC [V] 18...30
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa nu
Curent de iesire maxim la tensiune de iesire minima [A] 2
Nota despre curentul de iesire maxim
4 x 2
Curent de intrare(tensiune nominala 24 V DC) [A] 8
Tensiune de intrare necesara pentru comutarea iesirilor [V] 21,4
Curent de circuit inchis [mA] 43
Pierdere de putere (tensiune nominala 24 V DC) [W] 1,3
Pierdere de putere in operare circuit deschis [W] 1
Protectie la alimentare inversa [V] 30
Iesiri
Activarea circuitului de protectie la intrare [V] 21,4
Total curent iesire [A] 8
Limitare curent iesire [A] 10,7
Cadere de tensiune intre intrare si iesire [mV] 83
Capacitate sarcina pe iesire [mF] 94
Total capacitate sarcina [mF] 124
Timpi de raspuns
Intarzierea iesirilor la pornire [ms] 270
Timp de comutare OFF 2 x curentul nominal [s] 1
Timoi de oprire in cazul unui scurt-circuit [ms] 30
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...70
Temperatura depozitare [°C] -40...85
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] 95; (fara condensare)
Protectie IP 20
Grad de contaminare 2
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 61000-4-2 ESD 8 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiat 10 V/m 80...2700 MHz
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV
EN 61000-4-6 HF conductanta 10 V 0,15...80 MHz
Rezistenta la vibratii
IEC 60028-2-6 2 g 17,8...500 Hz
Rezistenţă la şoc
IEC 60068-2-27 30 g 6 ms / 20 g 11 ms
Date mecanice
Greutate [g] 203,4
Dimensiuni [mm] 75 x 45 x 91
Materiale PC
Afisaj / elemente de operare
Display
Iesire in suprasarcina 4 LED, roşu
tensiune de alimentare 1 LED, verde
Accesorii
Accesorii (furnizate)
terminal cu surub conectabil:, pentru fire de semnal
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord , Linii semnal: 0,25...1,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — DN0301-00 — 07.09.2012 —