1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de miscare si control
  4. Monitoare de turatie
  5. Monitoare de turatie compacte pentru zone periculoase
  6. DI520A

DI520A

Unitate de evaluare pentru monitorizarea turatiei

DIA3010-ZPKG/3D

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

  • Pentru aplicatii în zone periculoase Ex
  • Monitorizare fiabilă fără contact a vitezei de rotație, mai precis a supravitezei
  • 2 în 1: senzor de viteză și evaluare, într-o singură carcasă compactă
  • Setare facilă a punctelor de comutare prin intermediul potențiometrului
  • Pentru conectare directă la un PLC
  • ce
Descărcare
Technische Details
Caracteristicile produsului
Model electric PNP
Functii de iesire normal deschis
Distanţă de comutare [mm] 10
Dimensiuni [mm] M30 x 1,5 / L = 80
Aplicatie
Aplicatie evaluare simpla a miscarilor de rotatie si liniare cu privire la blocaj; blocare
Date electrice
Tensiunea nominala DC [V] 10...36
Consum de energie [mA] < 20
Clasa de protectie III
Protectie la schimbarea polarităţii da
Iesiri
Numarul total de iesiri 1
Model electric PNP
Functii de iesire normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 250
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] 250
Testat pentru scurtcircuit da
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 10
Distanta de sesizare reglabila nu
Distanta reala de sesizare Sr [mm] 10 ± 10 %
Distanta de operare [mm] 0...8,1
Domeniu de masura/programare
Domeniu reglare [Imp/min] 5...3600
Precizia / Devieri
Factor de corectie oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis [% din Sr] 10
Timpi de raspuns
Intarziere de pornire [s] 15
Frecvenţa de amortizare Max. [Imp/min] 18000
Software / Programare
Ajustare a punctului de comutare potenţiometru multitura
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -20...60
Temperatura depozitare [°C] -25...60
Protectie IP 65; IP 67
Teste / certificari
Certificare IECEx BVS 17.0094X
Marcaj ATEX II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
MTTF [ani] 656
Date mecanice
Greutate [g] 320
Mod de instalare montaj la acelaşi nivel
Dimensiuni [mm] M30 x 1,5 / L = 80
Desemnarea firului M30 x 1,5
Materiale alama cu strat de acoperire special; PA; TPE-U
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, verde
Semnal intrare 1 x LED, galben
Accesorii
Accesorii (furnizate)
piulite de blocare: 2
Observaţii
Observaţii
Recomandari Verifica functionarea sigura a echipamentului dupa un scurtcircuit
Conectare electrică
Racord Cablu: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — RO-RO — DI520A — 02.03.2017 —