Model electric | PNP/NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Distanţă de comutare [mm] | 10 |
Interfata de comunicatie | IO-Link |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 / L = 92,3 |
Aplicatie | evaluare simpla a miscarilor de rotatie si liniare cu privire la blocaj; blocare |
---|
Tensiunea nominala DC [V] | 10...36 |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 22 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la schimbarea polarităţii | da |
Model electric | PNP/NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] | 250 |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 10 |
---|---|
Distanta de sesizare reglabila | nu |
Distanta de operare [mm] | 0...8,1 |
Domeniu reglare [Imp/min] | 5...3600 |
---|---|
Principiu de masură | inductiv |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 10 |
Intarziere de pornire [s] | 0...30; (In pasi de: 100 ms; Mod implicit: 15 s) |
---|---|
Frecvenţa de amortizare Max. [Imp/min] | 18000 |
Ajustare a punctului de comutare | Potentiometru multitura sau IO-Link |
---|
Interfata de comunicatie | IO-Link |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...80 |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||
MTTF [ani] | 3262 |
Greutate [g] | 221,42 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 / L = 92,3 |
Desemnarea firului | M30 x 1,5 |
Materiale | alama cu strat de acoperire special; PA; Oţel inox; TPE-U |
Moment de strângere [Nm] | 50 |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|