Functii de iesire | normal deschis |
---|---|
Distanţă de comutare [mm] | 10 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
Aplicatie | evaluare simpla a miscarilor de rotatie si liniare cu privire la blocaj; blocare |
---|
Tensiunea nominala AC [V] | 20...250 |
---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 20...250 |
Frecventa nominala AC [Hz] | 45...65 |
Clasa de protectie | II |
Protectie la schimbarea polarităţii | da |
Numarul total de iesiri | 1 |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 7,5 |
Curent sarcină minim [mA] | 6 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 1,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA] | 350 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Testat pentru scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Distanţă de comutare [mm] | 10 |
---|---|
Distanta de sesizare reglabila | nu |
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...8,1 |
Domeniu reglare [Imp/min] | 5...3600 |
---|---|
Principiu de masură | inductiv |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,8 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,5 / Cupru: 0,4 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 10 |
Intarziere de pornire [s] | < 0,5 |
---|---|
Frecvenţa de amortizare Max. [Imp/min] | 4800 |
Ajustare a punctului de comutare | potenţiometru multitura |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...80 |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ani] | 435 |
Greutate [g] | 281,35 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
Desemnarea firului | M30 x 1,5 |
Materiale | alama cu strat de acoperire special; PA; TPE-U |
Moment de strângere [Nm] | 50 |
Display |
|
---|
Protectie necesara | siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 2 A; actionare rapida |
---|
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
---|
Racord | Cablu: 2 m, PUR; 2 x 0,5 mm² |
---|